• Produkty
  • Pliki do pobrania

Solidny napęd dla zaworów ćwierćobrotowych

Napędy ćwierćobrotowe DAPS są dostosowane do wymagań przemysłu procesowego. Moment obrotowy generowany jest przez mechanizm jarzmowy. Jest to zaletą dla przezwyciężenia momentu rozruchowego zaworu procesowego. Dzięki mocnej konstrukcji i typoszeregowi momentów obrotowych, napędy DAPS są przeważnie stosowane do sterowania zaworami przez które przepływają różne media i których kąt obrotu jest ograniczony do 90°, takimi jak zawory kulowe i przepustnice.