Nowy terminal VTEP z zaworami proporcjonalnymi rozszerza portfolio produktów z obszaru Controlled Pneumatics. Imponuje niezwykle kompaktową, wielokanałową regulacją ciśnienia przy niskim natężeniu przepływu. Do 5 zaworów z 10 kanałami roboczymi może być sterowanych równolegle z ciśnieniem i podciśnieniem. VTEP nie zawiera miedzi, niklu i cynku, dzięki czemu idealnie nadaje się do wielu branż, takich jak elektronika i półprzewodniki, Life Science, tekstylia i produkcja baterii.
Zmienny nacisk poszczególnych komór polerujących w polerce jest precyzyjnie sterowany przez Controlled Pneumatics, dlatego zapewnia doskonałe rezultaty polerowania – nawet podczas polerowania płytek krzemowych.
Od małych do bardzo dużych systemów prowadzenia wstęgi: perfekcyjne poziomowanie w przypadku nieoczekiwanych sił zwiększa niezawodność procesu. VTEP jest odpowiedni na przykład do regulacji wstęgi folii bateryjnych.
Zawory takie jak VTEP są również używane jako zawory pilotowe dla zaworów mediów. Na przykład w fotolitografii płytki muszą być bardzo precyzyjnie uszczelnione powłoką odporną na światło. Funkcja odsysania zapewnia, że nadmiar farby nie wydostanie się na zewnątrz.
Dzięki VTEP, aplikacje takie jak patch clamping mogą być realizowane przy użyciu ciśnienia i podciśnienia. Farby, kleje lub płyny do testów i analiz mogą być również dozowane z wysoką precyzją i zgodnie z indywidualnymi recepturami. Nie jest to możliwe przy użyciu automatyki elektrycznej, ani standardowej pneumatyki.