União rápida QS-12-8
130608
GTIN: (Código de barras) 4052568023669
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Conexão pneumática 1
Para tubos de diâmetro externo 12 mm
Conexão pneumática 2
Para tubos de diâmetro externo 8 mm
Pressão da operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura ambiente
-10 °C - 80 °C
Largura nominal
6.2 mm