Cilindro plano DZH-20-25-PPV-A
151134
GTIN: (Código de barras) 4052568116804
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Modo de funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do pistão
20 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica em 6 bar, avanço
188 N
Curso
25 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades