Atenção: Encontra-se disponível um produto mais recente

Estão aqui mais alguns produtos da mesma categoria: Atuadores pneumáticos

Contacte a Festo se precisar de ajuda.

Cilindro padronizado DNC-80-100-PPV-A

163437

GTIN: (Código de barras) 4052568134495

O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
A carregar...
Modo de funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do pistão
80 mm
Força teórica em 6 bar, avanço
3016 N
Curso
100 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades