Cilindro padronizado DNC-80-400-PPV-A
163443
GTIN: (Código de barras) 4052568134549
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Modo de funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do pistão
80 mm
Força teórica em 6 bar, avanço
3016 N
Curso
400 mm
Amortecimento
Amortecimento pneumático, ajustável em ambas as extremidades