Acionamento guiado DFM-20-80-P-A-GF
170845
GTIN: (Código de barras) 4052568139698
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Diâmetro do pistão
20 mm
Força teórica em 6 bar, avanço
188 N
Curso
80 mm
Amortecimento
Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Detecção de posição
Através do sensor de proximidade