Codificador de movimento MME-MTS-1250-TLF-AIF

178302

GTIN: (Código de barras) 4052568144067

O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
A carregar...
Curso
1250 mm
Princípio de medição do medidor de potência linear
Digital
Sinal de saída
Protocolo CAN tipo SPC-AIF
Resolução do percurso
0.01 mm
Ligação elétrica
6 pinos - Conector - de acordo com a norma DIN 45322 - Desenho redondo