Atuador linear DFPC-160-250-D-V4EX4-43E-27S-M24P-W2
8172144
GTIN: (Código de barras) 4052568610340
O Número Global de Artigos Comerciais (GTIN) é um número internacional e único para a rotulagem de produtos.
Downloads
A carregar...
Diâmetro do pistão
160 mm
Força teórica em 6 bar, avanço
12064 N
Curso
250 mm
Detecção de posição
Através do sensor de proximidade