Os módulos de fixação são atuadores de diafragma extremamente planos com cursos curtos para tarefas de fixação. Estas propriedades extraordinárias permitem que os módulos de fixação sejam usados em várias situações onde outros cilindros de fixação alcançam os seus limites, como em folgas estreitas. E pode alcançar uma força de fixação até 1640 N. As irregularidades e os desvios na dimensão podem ser extremamente bem compensados. Existem formas redondas e alongadas em que ambas as tarefas bidimensionais e de fixação mais linear podem ser feitas. O design hermeticamente vedado dos módulos de fixação também os tornam adequados para condições ambientais difíceis e poeirentas. As propriedades do atuador hermeticamente vedado são vantajosas sempre que as condições ambientais são difíceis para cilindros tradicionais.