Cabo de ligação NEBX

Série universal de cabos de ligação para todas as válvulas individuais da Festo
  • Todas as interfaces elétricas estão disponíveis numa única série (interfaces padrão, M8 / M12 bem como MH1)
  • Diferentes comprimentos de cabo adequados de 2,5 ... 10 m, com opção de comprimento personalizado
  • Adequado para todas as bobinas solenoides elétricas e tensões das válvulas individuais disponíveis; em parte, com proteção de circuito e LED
  • Com aptidão para correntes de energia
  • Variantes de acordo com F1A aptas para a produção de baterias