Válvula normativa de acordo com 5599-1, acionada eletricamente MDH, MEBH

Válvulas padrão acionadas eletricamente de acordo com ISO 5599-1.
  • De acordo com ISO 5599-1
  • Corpo de metal robusto
  • Instalação do coletor com mistura dos tamanhos normativos 1, 2 e 3 possíveis
  • Faixa extensiva das opções de conexão elétrica
  • Grande gama de módulos de empilhamento vertical: regulador de pressão, válvula de controlo de fluxo, placa de fecho da pressão vertical, etc.
  • Também disponível como terminal de válvulas