Tomada, conector NECB

  • Conectores para muitos diâmetros de cabo e secções de fios
  • Terminais aparafusados com largura de banda grande em secções transversais nominais de até 0,75 mm
  • Certificação UL
  • Verificação de acordo com as normas IEC 61010-1 e IEC 61010-2-202 para válvulas da Festo
  • Grau de proteção: IP65 e IP67
  • Melhores vedantes (FPM)
  • Faixa de temperatura expandida: -25 a +90 °C