Eixo com corrente dentada ELGA-TB-KF
Como eixo com corrente dentada robusto e muito rápido, o ELGA-TB comandará os seus trabalhos sem esforço. As guias internas (rolamentos esféricos recirculantes, os roletes e as guias do mancal liso) e a faixa de cobertura robusta tornam-no a escolha perfeita para tratar até com as aplicações mais difíceis.
- Guia de rolamentos de esferas recirculantes para altas cargas e torques
- Elevadas forças de alimentação
- Trilho do guia de precisão com alta capacidade de carga
- Velocidades até 5 m/s com elevada aceleração até 50 m/s²
- Opcional: apto para o contacto com alimentos (consulte a informação complementar sobre o material em www.festo.com/certificates/ELGA_KF)
- Possibilidade de montagem flexível do motor em 4 lados
- Guia e correia dentada protegidos pela fita de cobertura
- 22 tipos em stock com prazos de entrega curtos e produtos modulares para variantes personalizadas
- Possibilidade de cursos longos de até 8,5 m
- Encaixa-se perfeitamente no nosso portfólio de produtos abrangente, composto por atuadores eletromecânicos, motores, reguladores de servo acionamento e controladores