Válvula esférica VZBC

VZBC: válvula esférica com flange de 2 vias compacta e automatizada, para controlar o meio.
  • Válvula esférica automatizável compacta de 2 vias
  • Versão de aço inoxidável
  • Comprimento de instalação curto
  • Eixo à prova de descarga
  • É possível a operação manual com a manivela
  • Flange conforme DIN 1092-1
  • Flange para montagem de acordo com ISO 5211
  • Uso na área 1, 21, 2, 22