Tub plastic PAN-V0-4X0,75-BL

132899

GTIN 4052568028497

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
6 mm
Ø interior
2.5 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 90 °C