Ventuza vacuum VAS-8-M5-SI-B

1377781

GTIN 4052568061937

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametrul ventuzei
8 mm
Diametru de aspiratie eficient
6.8 mm
Forma de ventuza
rotund plat
Material ventuze
VMQ (silicon)