Ventuza vacuum VASB-15-1/8-PUR-B

1395671

GTIN 4052568061999

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametrul ventuzei
15 mm
Diametru de aspiratie eficient
12.4 mm
Forma de ventuza
cu Burduf rotund 1,5x
Material ventuze
PUR