Ventuza vacuum VASB-55-1/4-PUR-B

1396063

GTIN 4052568062026

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametrul ventuzei
55 mm
Diametru de aspiratie eficient
44.7 mm
Forma de ventuza
cu Burduf rotund 1,5x
Material ventuze
PUR