Cilindru plat DZH-32-100-PPV-A
14045
GTIN 4052568002633
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
100 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral