Cilindru plat DZH-32-125-PPV-A

14046

GTIN 4052568112240

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
125 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral