Ventuza vacuum VAS-125-3/8-SI-B

1415120

GTIN 4052568105778

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Diametrul ventuzei
125 mm
Diametru de aspiratie eficient
112.8 mm
Forma de ventuza
rotund plat
Material ventuze
VMQ (silicon)