Cilindru standard ESNU-16- -P-A
14316
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
106.5 N
Cursa
1 mm - 50 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti