Cilindru standard DSNU-16- -P-A
14323
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
120.6 N
Cursa
1 mm - 200 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti