Ventil pneumatic VL-5/3B-D-1-C
151012
GTIN 4052568116576
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
5/3 exhaustat
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
1200 l/min
Conector pneumatic 1
Dimensiunea placii de racordare 1 conform ISO 5599-1
Tip de actionare
pneumatic