Cilindru plat DZH-16-160-PPV-A

151151

GTIN 4052568116958

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
16 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
121 N
Cursa
160 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral