Cilindru plat DZH-20- -PPV-A-S2
151154
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
20 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
158 N
Cursa
1 mm - 320 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral