Cilindru rotund EG-2,5-5-PK-2
15883
GTIN 4052568066659
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
2,5 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1.9 N
Cursa
5 mm
Amortizare
fara amortizare