Cilindru rotund EG-4-5-PK-2
15885
GTIN 4052568066673
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
4 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
5 N
Cursa
5 mm
Amortizare
fara amortizare