Tub plastic PAN-V0-10X1,25-SW
160552
GTIN 4052568035969
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Ø exterior
12 mm
Ø interior
7.5 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 90 °C