Tub plastic PAN-V0-12X1,5-SW

160553

GTIN 4052568035976

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Ø exterior
14 mm
Ø interior
9 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura ambianta
-30 °C - 90 °C