Cilindru plat DZF-18-50-A-P-A

161240

GTIN 4052568128609

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
18 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
153 N
Cursa
50 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti