Cilindru plat DZF-18-160-A-P-A
161244
GTIN 4052568128647
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
18 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
153 N
Cursa
160 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti