Cilindru plat DZF-25- -A-P-A-S2
161247
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
247 N
Cursa
1 mm - 200 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti