Cilindru plat DZF-25-125-A-P-A

161256

GTIN 4052568128722

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
25 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
295 N
Cursa
125 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti