Cilindru plat DZF-32-10-A-P-A

161263

GTIN 4052568128753

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
483 N
Cursa
10 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti