Cilindru plat DZF-50-160-A-P-A

161300

GTIN 4052568129040

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
160 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti