Regulator proportional VPPL-3L-3-G14-0L40H-V1-V-S1-7

1635980

GTIN 4052568263751

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai inchis
Conector pneumatic 1
G1/4
Domeniu de reglare a presiunii
0.4 bar - 40 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
245 l/min