Regulator proportional VPPL-3Q-3-0L20H-A4-A-S1-2
1635990
GTIN 4052568263843
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Functie de ventil
Regulator proportional cu 3 cai inchis
Conector pneumatic 1
Flanşă
Domeniu de reglare a presiunii
0.2 bar - 20 bar
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)
245 l/min