Cilindru plat DZF-18-125-P-A
164021
GTIN 4052568136345
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
18 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
153 N
Cursa
125 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti