Cilindru plat DZF-50- -P-A-S6
164066
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
1 mm - 320 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti