Cilindru plat DZF-50-25-P-A
164068
GTIN 4052568136697
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
25 mm
Amortizare
inele/placi de amortizare elastice pe ambele parti