Cilindru standard DSBG-32-40-PPSA-N3
1645461
GTIN 4052568243364
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
415 N - 483 N
Cursa
40 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa