Cilindru standard DSBG-32-50-PPSA-N3
1645462
GTIN 4052568243371
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
32 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
415 N - 483 N
Cursa
50 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa