Cilindru standard DSBG-40-25-PPSA-N3

1646559

GTIN 4052568243562

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
25 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa