Cilindru standard DSBG-40-40-PPSA-N3
1646560
GTIN 4052568243579
GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
40 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa