Cilindru standard DSBG-40-80-PPSA-N3

1646562

GTIN 4052568243593

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
40 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
754 N
Cursa
80 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa