Cilindru standard DSBG-50-160-PPVA-N3

1646715

GTIN 4052568243746

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
50 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
1178 N
Cursa
160 mm
Amortizare
Amortizare pneumatica, reglabila bilateral