Cilindru standard DSBG-100- -PPSA-N3
1646814
Downloads
Se incarca…
Mod de functionare
cu dubla actiune
Ø piston
100 mm
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
4712 N
Cursa
1 mm - 2800 mm
Amortizare
amortizare pneumatica autoreglabila la cap de cursa