Cilindru plat EZH-2,5/9-10-B

164991

GTIN 4052568073633

GTIN (Global Trade Item Number) este un cod unic la nivel international pentru articole.
Se incarca…
Mod de functionare
cu apasare - cu simpla actiune
Ø piston
6 mm - diametru echivalent
Forta teoretica la 0,6 MPa (6 bari, 87 psi), cursa de avans
10 N
Cursa
10 mm
Amortizare
fara amortizare